Piezoelektrische Sensoren für die dynamische Hochdruckmessung erfüllen die hohen Anforderungen an Airbag-Tests.

Präzise Charakterisierung von Airbag-Komponenten für eine sicheren Betrieb

Als Pionierunternehmen im Bereich der piezoelektrischen Messtechnik hat Kistler über 40 Jahre spezifisches Anwendungswissen aufgebaut, welches zur Erfassung höchstdynamischer Vorgänge in rauer Umgebung nötig ist.

Für die Charakterisierung von hochenergetischen Materialien können ganze Messsysteme realisiert werden: angefangen beim piezoelektrischen Drucksensor für höchste Drücke bis 10.000 bar über die zeitgemäße Datenerfassung mit größter Bandbreite bis hin zur flexiblen Analysesoftware.

Ob in der Pyro-, Fahrzeug- oder Sicherheitstechnik: mit den langlebigen Hochdrucksensoren und ergänzender Systemtechnik von Kistler werden Höchstdruckanwendungen bis 10.000 bar in sehr dynamischen Prozessen präzise messbar.


Umfassende Lösungen für dynamische Hochdruckmessung

Die Charakterisierung von hochenergetischen Materialien mittels Druckmessung stellt hohe Anforderungen an die Sensorik bezüglich mechanischer Stabilität, Dynamik, Thermoschock und Einbausituation. Das langjährige, spezifische Anwendungswissen im Bereich von Airbag-Prüfungen, Closed Vessel Tests und anderen Anwendungen der Pyrotechnik spiegelt sich im Kistler Produktportfolio wider.

Vorteile der dynamischen Hochdruckmessung mit Kistler:

  • Piezoelektrische Hochdrucksensoren mit hoher Eigenfrequenz
  • Hohe Sensor-Empfindlichkeit
  • Thermoschock-Optimierung und Beschleunigungskompensation
  • Abgestimmtes Zubehörportfolio für Einbau, Membran- und Thermoschutz
  • Systemlösungen für schnelle Datenerfassung und -auswertung

Mit Kistler zuverlässig dynamische Höchstdruckanwendungen bis 10 000 bar messen – informieren Sie sich jetzt.

Benefits

  • Hochdynamische Druckmessung bis 10 000 bar
  • Hohe Lebensdauer der Sensoren
  • Präzise Druckmessung durch Unterdrückung von Störsignalen
  • Hohe Druck- und Zeitauflösung der Signale
     

Reliable and durable measuring solutions

    

Reduced R&D and quality cost through effective product testing

    

Improved safety of airbag components or energetic materials

    

Accurate analysis of extreme pressure peaks

    

Sie wünschen eine Beratung?

Unsere Experten sind nur einen Klick entfernt.