Erfolg und Wirksamkeit von Verkehrskontrollen hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab. Ein automatisches System zur Schwerverkehrskontrolle auf Basis von Weigh In Motion unterstützt Polizei und Einsatzkräfte bei der Vorauswahl von Fahrzeugen und stellt die benötigten Daten schnell und direkt für den Kontrollvorgang und die Weiterverarbeitung zur Verfügung.

Automatische Ahndung von Nutzfahrzeugen
Weigh In Motion plus X: Das modulare System zur Verkehrsüberwachung erleichtert die Schwerverkehrskontrolle – alles aus einer Hand
Mehr Effizienz bei Fahrzeugauswahl und Verkehrskontrolle

Die automatische Erfassung von Gewicht und Achslasten per Weigh In Motion sowie optional vieler weiterer Parameter (z.B. Dimensionen und Bereifung) erhöht die Erfolgsquote bei Verkehrskontrollen drastisch – und entlastet damit Polizei und Behörden.
Überladung und weitere Verstöße sicher dokumentieren

Dank integrierter Nummernschilderkennung und einstellbarer Grenzwerte können Verkehrsdelikte direkt adressiert werden. Die Software Kistler Checkpoint sorgt für eine Darstellung der Daten in Echtzeit, Kistler Studio für die anschließende effiziente Bearbeitung und Weiterleitung an die zuständigen Behörden.
Hohe Flexibilität dank individuell anpassbarem System

Die Komplettlösung KiTraffic Plus ist modular aufgebaut und kann – als System zur Schwerverkehrskontrolle – individuell in die bestehenden Kontrollabläufe der Polizei eingebettet und an die vorhandene Infrastruktur angepasst werden, um Straßen, Tunnel oder Brücken zu schützen – fragen Sie uns an!
Alles in einem: Gewicht, Achslasten, Geschwindigkeit, Bereifung und Abmessungen kontrollieren – mehr Sicherheit auf den Straßen dank Schwerverkehrskontrolle mit KiTraffic Plus
- Effiziente Vorauswahl potenziell gefährlicher Fahrzeuge
- Offenes und skalierbares System, kundenspezifisch auslegbar
- Große Verlässlichkeit unter allen Wetterbedingungen
- Intuitive Bedienung
- Einstellbare Alarme für verschiedene Verstöße
- Flexible Integration in bestehende Kontrollabläufe
- Umfassender Service von Kistler von der Planung bis zum Betrieb
Sie wünschen eine Beratung?
Unsere Experten sind nur einen Klick entfernt.