Blechexpo 2023: Kistler präsentiert neue Lösung für optische Prüfung von Massenstanzteilen


Winterthur, September 2023 – Auf der diesjährigen Blechexpo vom 7. bis 10. November in Stuttgart präsentiert Kistler an Stand 6317 in Halle 6 den neuen kompakten Automat KVC 621 SE für die optische Qualitätsprüfung von Massenstanzteilen – und zeigt live, wie schnell und exakt der KVC 621 SE arbeitet.

Am Stand zu sehen sind auch weitere innovative Lösungen für die Qualitätsprüfung und -sicherung in der Blechbearbeitung: Neben einer Messkette für Steck- und Abzugskräfte gestanzter Kontakte mit speziellem Ausgleichselement können sich Besucher auch von den mobilen Prüfgeräten der Handheld-Familie sowie dem elektronischen Drehmomentschlüssel Inspector und der Kalibriereinrichtung caliTEST-B für Drehmomentschlüssel überzeugen.

Die Bildverarbeitungssoftware KiVision detektiert Abweichungen von Maßen oder Konturen sowie relevante Oberflächendefekte.
Die von Kistler entwickelte Bildverarbeitungssoftware KiVision detektiert Abweichungen von Maßen oder Konturen sowie relevante Oberflächendefekte und ermöglicht eine Anomaliedetektion auf Basis von künstlicher Intelligenz.

KVC 621 SE: Automat prüft bis zu 4.000 Massenstanzteile pro Minute

Der Prüfautomat KVC 621 SE ist mit nur 600 Millimetern Breite, gewohnt innovativer Technologie und schneller Durchlaufzeit ideal für die in der Massenproduktion von Stanzteilen geeignet. Seine standardisierte Ausstattung mit bis zu drei integrierten Kamerastationen und sensiblem Touchscreen ermöglicht zudem eine schnelle Auslieferung und Inbetriebnahme des KVC 621 SE innerhalb von vier bis sechs Wochen.

Auf der Blechexpo 2023 demonstriert Kistler live exakte Prüfvorgänge am Automaten, sondern zeigt auch dessen Individualisierungsmöglichkeiten auf.

Breites Portfolio für Prozessüberwachung und Qualitätsprüfung in der Blechbearbeitung

Kistler zeigt auch eine Messkette für Steck- und Abzugskräfte gestanzter Kontakte, die präzise, reproduzierbare Qualitätssicherung direkt in der Fertigungslinie bietet. Sie besteht aus:

  • einem piezoelektrischen Sensor, der die Steck- und Abzugskräfte der Kontakte misst
  • einem speziellen Ausgleichselement, das eine Verfälschung der Messwerte durch mögliche Querkräfte verhindert
  • dem integrierten Prozessüberwachungssystem maXYmos NC, das die gemessenen Daten analysiert, auswertet und bei Bedarf die Steuerung des Antriebs bzw. der elektromechanischen Achse übernimmt

Als Smart Single Station bietet Kistler diese Messkette auch in einem kompletten einsatzfertigen Prüfsystem an. Die Handheld-Familie rundet das Portfolio zur optischen Qualitätsprüfung ab. Die mobilen Prüfgeräte dieser Serie überprüfen, verifizieren und vergleichen Sensordaten direkt an der Maschine.

Lösungen für den sicheren Anlagenbau auf der Blechexpo 2023

Mit dem elektronischen Drehmomentschlüssel Inspector und der Kalibriereinrichtung caliTEST-B zeigt Kistler auch Lösungen für die Konstruktion von Fertigungsanlagen für Massenstanzteile. Letztere erlaubt sowohl Maschinenfähigkeitsuntersuchungen nach VDI/VDE 2645 als auch die normgerechte Kalibration von Werkzeugen – dank individuell einsetzbarer Sensoren im Bereich von 0,1 bis 1.000 Newtonmetern.

Sie möchten mehr über unsere ausgestellten Lösungen erfahren? Unsere Pressemitteilung finden Sie hier.

Sie wünschen eine Beratung?

Unsere Experten sind nur einen Klick entfernt.