Auf dem Brooklyn-Queens Expressway (BQE) in New York schützt die Weigh In Motion Lösung von Kistler die Brücke effektiv, indem sie überladene Lkw erkennt.
Brücken sind für eine funktionierende Infrastruktur unverzichtbar, doch ihre Lebensdauer wird oft durch die häufige Überfahrt überladener Lkw beeinträchtigt. Der Einsatz präziser Messtechnik für den Brückenschutz ist entscheidend, um strukturelle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Auf dem Brooklyn Queens Expressway in New York wird derzeit ein solches System eingesetzt. Hier überwachen Weigh In Motion (WIM) Sensoren von Kistler nicht nur sämtliche Nutzfahrzeuge automatisch, sondern werden auch für die automatische Gewichtskontrolle überladener Lkw eingesetzt.
In den USA sind über 250.000 Brücken älter als 50 Jahre, 150.000 davon gelten als mangelhaft oder veraltet. Wenn sich der Zustand dieser Brücken weiter verschlechtert, müssen die Behörden sie möglicherweise schließen, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führt. Moderne Technologien wie Weigh In Motion (WIM) und Structural Health Monitoring (SHM) oder Zustandsüberwachung bieten eine Lösung.