Dehnungssensoren

Piezoelektrische Dehnungssensoren von Kistler messen hochauflösend die an einer Struktur auftretenden Dehnungen.

Mit piezoelektrischen Dehnungssensoren von Kistler können die an einer Struktur auftretenden Dehnungen hochauflösend gemessen werden. Dazu wird der Sensor an einer geeigneten Stelle montiert. Soll indirekt eine Kraft gemessen werden, wird eine Kalibrierung des Sensors durchgeführt. Relevant sind dabei die Geometrie der Struktur und der E-Modul des Materials sowie die mechanische Spannung. Die Oberflächendehnungssensoren werden mit der Montageschraube an die Struktur geschraubt. Durch Haftreibung wird die Dehnung der Struktur als Schubkraft an das Messelement übertragen. Die Dehnungs-Messdübel erfordern für die Montage eine zylindrische Bohrung, in welcher der Dehnungsensor dann eingesetzt und verspannt wird. Kistler bietet piezoelektrische Sensoren zur Dehnungsmessung in axialer und radialer Ausrichtung zur Bohrungsachse an.

Erfahren Sie mehr über Dehnungssensoren indem Sie den PDF-Katalog herunterladen.

Kategorien und Filter

Brauchen Sie eine Beratung?

Unsere Experten sind nur einen Klick entfernt

Häufig gestellte Fragen

Was sind die Unterschiede zwischen piezoelektrischen und Dehnungsmessstreifen-Sensoren zur Messung von Dehnungen?
Piezoelektrische Sensoren sind extrem empfindlich, messen hochdynamisch und praktisch ohne Auslenkung. Dadurch ist es möglich, große Messbereiche mit einem einzigen Sensor abzudecken und auch Dehnungen an mechanischen Strukturen mit hoher Steifigkeit zu messen. Dehnungsmessstreifen hingegen benötigen zumindest eine kleine Verformung und sind in der Regel für einen ganz bestimmten Kraftmessbereich ausgelegt.
Wie wähle ich den richtigen Dehnungssensor für meine spezifische Anwendung aus?
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines Dehnungssensors Faktoren wie Messbereich, Empfindlichkeit, Genauigkeit und Umgebungsbedingungen. Unsere Experten können Ihnen helfen, den besten Sensor für Ihre Anforderungen auszuwählen.
Wie installiere ich einen Dehnungssensor richtig?
Dehnungssensoren werden meist für indirekte Überwachungsanwendungen eingesetzt. Sie können entweder auf der Oberfläche oder als Stift im Material angebracht werden. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass an der Montagestelle eine mechanische Spannung im Material vorhanden ist, die in direktem Zusammenhang mit dem zu überwachenden Prozess steht. Detaillierte Informationen zur Montage und Kalibrierung sind sensorspezifisch und können dem Datenblatt entnommen werden.