Abbrechen Header
Abbrechen Main
Abbrechen Footer
Kontakt
Österreich | Deutsch
Produkte
Branchen und Anwendungen
Service
Wissensplattform
Jobs und Karriere
Über uns
Kontaktieren Sie uns
Home
/
Produkte für F und E und Überwachung bei der Bearbeitung
Produkte für F und E und Überwachung bei der Bearbeitung
Kategorien und Filter
Filter anzeigen
Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 8-adrig, Fischer-Flansch 9-pol. pos.
Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 8-adrig, Fischer-Flansch 9-pol. pos.
1677A
1677A5
Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 8-adrig, mit Metallschlauch, Fischer-Flansch 9-pol. pos., 5m
Preis
In myKistler einloggen,
um Preise zu sehen
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
1677AQ02
Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 8-adrig, mit Edelstahlumflechtung, Fischer-Flansch 9-pol. pos., 5m
Preis
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
Mehr Produktvarianten
Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 3-adrig, Fischer-Flansch 9-pol. pos.
Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 3-adrig, Fischer-Flansch 9-pol. pos.
1687B
1687B5
Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 3-adrig, mit Metallschlauch, Fischer-Flansch 9-pol. pos., 5m
Preis
In myKistler einloggen,
um Preise zu sehen
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
1687BQ02
Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 3-adrig, mit Edelstahlumflechtung, Fischer-Flansch 9-pol. pos., 5m
Preis
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
Mehr Produktvarianten
Verbindungskabel für Messkette rotierender Dynamometer (RCD)
Verbindungskabel für Messkette rotierender Dynamometer (RCD)
1500A
1500A95
Verbindungskabel für Messkette rotierender Dynamometer (RCD)
Preis
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
1500A57
DIN-Rundsteckverbinder, 8-polig, Steckbuchse
Preis
In myKistler einloggen,
um Preise zu sehen
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
Mehr Produktvarianten
Verlängerungskabel mit 9-poligem Fischer Stecker, 8-adrig
Verlängerungskabel mit 9-poligem Fischer Stecker, 8-adrig
1678A
1678A5
Verlängerungskabel mit 9-poligem Fischer Stecker, 8-adrig
Preis
In myKistler einloggen,
um Preise zu sehen
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
1678A10
Verlängerungskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 8-adrig, Fischer 9-pol., 10 m
Preis
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
Mehr Produktvarianten
Mehrkomponenten-Dynamometer, maximale Kräfte bis 500 N, Deckplatte 30x30 mm
Mehrkomponenten-Dynamometer, maximale Kräfte bis 500 N, Deckplatte 30x30 mm
9109A
9109AA
Mehrkomponenten-Dynamometer MicroDyn, 500 N, Deckplatte 30x30 mm
Preis
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 8-adrig, 90° Fischer-Flansch 9-pol. pos.
Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 8-adrig, 90° Fischer-Flansch 9-pol. pos.
1679A
1679A5
Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 8-adrig, mit Metallschlauch, 90° Fischer-Flansch 9-pol. pos., 5m
Preis
In myKistler einloggen,
um Preise zu sehen
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
1679ASP
Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 8-adrig, mit Metallschlauch, 90° Fischer-Flansch 9-pol. pos., 0.5 … 20m
Preis
In myKistler einloggen,
um Preise zu sehen
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
Mehr Produktvarianten
Mehrkomponenten-Dynamometer, maximale Kräfte bis 4 kN, Deckplatte 39x80 mm
Mehrkomponenten-Dynamometer, maximale Kräfte bis 4 kN, Deckplatte 39x80 mm
9119A
9119AA1
Mehrkomponenten-Dynamometer MiniDyn, 4kN Deckplatte 90x90 mm
Preis
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
9119AA2
Mehrkomponenten-Dynamometer MiniDyn, 4 kN Deckplatte 55x80 mm
Preis
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
Mehr Produktvarianten
Mehrkomponenten-Dynamometer, maximale Kräfte bis 10 kN, Deckplatte 90x105 mm
Mehrkomponenten-Dynamometer, maximale Kräfte bis 10 kN, Deckplatte 90x105 mm
9129A
9129AA
Mehrkomponenten-Dynamometer MidiDyn, 10 kN Deckplatte 90x105 mm
Preis
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
9129AB40
Montageadapter VDI40, zur Montage von Dynamometern Typ 9129AA auf Drehbänken
Preis
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
Mehr Produktvarianten
Mehrkomponenten-Dynamometer, maximale Kräfte bis 30 kN, Deckplatte 140x190 mm
Mehrkomponenten-Dynamometer, maximale Kräfte bis 30 kN, Deckplatte 140x190 mm
9139A
9139AA
Mehrkomponenten-Dynamometer MaxiDyn, 30 kN, Deckplatte 140x190 mm
Preis
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
Rotierende Zerspankraft-Dynamometer (RCDs), Fz max 20 kN, Mz max 150 Nm
Rotierende Zerspankraft-Dynamometer (RCDs), Fz max 20 kN, Mz max 150 Nm
9170A
9170A
Rotierendes Zerspankraft-Dynamometer (RCD), Fz max ±20 kN, Mz max ±150 Nm
Preis
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
Verlängerungskabel mit 9-poligem Fischer Stecker, 3-adrig
Verlängerungskabel mit 9-poligem Fischer Stecker, 3-adrig
1688B
1688B5
Verlängerungskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer mit 9-poligem Fischer Flansche negativ Stecker, 3-adrig
Preis
In myKistler einloggen,
um Preise zu sehen
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
1688BSP
Verlängerungskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 3-adrig, Fischer-Flansch 9-polig, 1 … 50 m
Preis
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
Rotierende Zerspankraft-Dynamometer (RCDs) für die Schwerzerspanung (Fz max 30 kN, Mz max 1000 Nm)
Rotierende Zerspankraft-Dynamometer (RCDs) für die Schwerzerspanung (Fz max 30 kN, Mz max 1000 Nm)
9171A
9171A
Rotierendes Zerspankraft-Dynamometer, Fz max ±30 kN, Mz max ±1000 Nm
Preis
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Auf Anfrage
Weitere Produkte und Schulungen anzeigen