3D-Kraftmessplatten mit digitalem Ausgang, Messbereich Fz -10 … 20 kN / 9667AA

9667AA
Vielseitige Kraftmessplatten mit sehr großem Messbereich, hoher Eigenfrequenz, hervorragender Messgenauigkeit und integrierter digitaler Elektronik. Die einfache Installation und PTP-Synchronisation einer unbegrenzten Anzahl von Kraftmessplatten bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Sehr großer Messbereich (–10 … 20 kN)
- Ausgezeichnete Messgenauigkeit
- Hohe Eigenfrequenz
- Integrierte digitale Elektronik mit Ladungsverstärker
- PTP-Synchronisation von Kraftmessplattensystemen (16+ Platten)
Die Mehrkomponenten-Kraftmessplattform Typ 9667AA besteht aus einer Aluminium-Sandwich-Deckplatte in moderner Leichtbauweise und vier eingebauten piezoelektrischen 3-Komponenten-Kraftsensoren. Dadurch ist sie insgesamt extrem steif und ermöglicht Messungen über einen sehr weiten Frequenzbereich. Dank der besonderen Eigenschaften der piezoelektrischen Sensoren ist die Kraftmessplatte hochempfindlich und kann sehr dynamische Phänomene in einer Vielzahl von Anwendungen messen.
laden
laden