3D-Kraftmessplatten mit Glas-Deckplatte, Messbereich Fz 0 … 10 kN / 9285B
9285B
Mehrkomponenten-Kraftmessplatte mit Glasdeckplatte zur Messung der Bodenreaktionskräfte, der Momente und des Kraftangriffspunkts in der Biomechanik.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Glasboden ermöglicht Aufnahme der Standfläche
- Grosser Messbereich (0…10 kN)
- Hervorragende Messgenauigkeit
- Gute Genauigkeit des Kraftangriffspunkts (COP)
- Ansprechschwelle Fz <250 mN
Die Mehrkomponenten-Kraftmessplattform Typ 9285B besteht aus einem Grundrahmen, auf dem unter hoher Vorspannung vier piezoelektrische 3-Komponenten-Kraftaufnehmer montiert sind. Auf diesen Kraftaufnehmern ist eine aus drei Schichten bestehende Verbundglasplatte angebracht. Die sehr geringen Übersprechwerte der Sensoren sorgen in Kombination mit dem speziellen Konstruktionsprinzip für eine sehr gute Genauigkeit des Kraftangriffspunkts.
laden
laden