Adapterkabel für potentiometrische Wegsensoren 2124A und 2125A, Rundsteckverbinder IEC 130-9, 5-polig / 1200A245

Diese Adapterkabel ermöglichen die Anbindung von Wegsensoren vom Typ 2124A und 2125A mit einem bestehenden Anschlusskabel mit 5-Pol-Rundsteckverbinder.

1200A245

Diese Adapterkabel ermöglichen die Anbindung von Wegsensoren vom Typ 2124A und 2125A mit einem bestehenden Anschlusskabel mit 5-Pol-Rundsteckverbinder.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • 3-polig, geschirmt M8 A-codiert gerade neg. – IEC 130-9 Rundsteckverbinder pos. 5-polig
  • PUR halogenfrei
  • Standardlänge: 0,2 m
Diese Adapterkabel unterstützen die schnelle Installation der potentiometrischen Wegsensoren der Typen 2124A und 2125A als Ersatz von abgekündigten potentiometrischen Wegsensoren der Typen 2112A, 2117A, 2118A und 2120A unter Verwendung des bestehenden Anschlusskabels.
laden
laden