Akustischer Emissionssensor für hohe Temperaturen Bereiche / 8152C

8152C
Typ 8152C sind Schallemissionssensoren zur Messung von Schallemissionen in Maschinenstrukturen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Hohe Empfindlichkeit und breiter Frequenzbereich
- Inhärente Hochpasscharakteristik
- Unempfindlich gegen elektrische und magnetische Störfelder
- Robust für den industriellen Einsatz (IP65)
- Messbereich für hohe Betriebstemperaturen
- Masseisoliert, verhindert Erdschleifen
Schallemissionssensoren des Typs 8152C mit Piezotron bestehen aus dem Sensorgehäuse, dem piezoelektrischen Sensorelement und dem eingebauten Impedanzwandler. Das Sensorelement aus piezoelektrischer Keramik ist auf eine dünne Stahlmembran montiert. Ihre Konstruktion bestimmt die Empfindlichkeit und den Frequenzgang des Sensors. Die Koppelfläche der in das Gehäuse eingeschweißten Membran ist zur Messung der AE-Signale leicht überhöht. Dadurch ergibt sich bei der Montage eine genau definierte Ankoppelkraft. Damit ist eine konstante und reproduzierbare Ankopplung für die AE-Übertragung gewährleistet. Das Sensorelement ist vom Gehäuse konstruktiv akustisch entkoppelt und somit gut gegen Außengeräusche geschützt.
laden
laden