Anschlusskabel für piezoelektrische Sensoren, M3x0,35 neg. int. zu Micro MCX pos. / 1650A3

Für die Verbindung zwischen einem Sensor und einem Mehrkanalstecker (z.B. 1722A).

1650A3

Für die Verbindung zwischen einem Sensor und einem Mehrkanalstecker (z.B. 1722A).
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Anschlüsse: M3x0,35 neg. mit integriertem Gewinde - Micro MCX pos.
  • Betriebstemperaturbereich: -40 … 200°C
  • Mantelmaterial: PFA, Kabelfarbe: Blau
  • Kabeldurchmesser: 1 mm
  • Schutzgrad EN 60529 (Verstärker): MIL-STD-202, Methode 106
undefined
laden
laden