Anschlusskabel für piezoelektrische Sensoren, M4x0,35 pos. int. zu KIAG 10-32 pos. int. / 1923A

Für Kraft-, Drehmoment- und Dehnungssensoren (1-Komponenten-Kraftsensoren).

1923A

Für Kraft-, Drehmoment- und Dehnungssensoren (1-Komponenten-Kraftsensoren).
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Anschlüsse: M4x0,35 pos. mit integriertem Gewinde - KIAG 10-32 pos. mit integriertem Gewinde
  • Betriebstemperaturbereich: -55 … 200°C
  • Mantelmaterial: PFA, Kabelfarbe: Grün
  • Kabeldurchmesser: 2 mm
  • Schutzart EN 60529: IP65
undefined
laden
laden