Anschlusskabel für potentiometrische Wegsensoren 2124A und 2125A an maXYmos BL, TL und NC / 1200A243

1200A243
Mit diesen Anschlusskabeln können die potentiometrischen Wegsensoren 2124A und 2125A mit den Prozessüberwachungssystemen maXYmos BL, TL und NC verbunden werden.
Hauptmerkmale / Vorteile
- 3-polig, geschirmt, M8 A-codiert gerade neg. – D-Sub 15-polig neg.
- Schleppkettentauglich
- PUR halogenfrei
- Standardlängen: 2, 3, 5,10 m
- Customer-specific lengths: 0.5 … 20 m
Diese Anschlusskabel dienen der schnellen Verbindung von potentiometrischen Wegsensoren mit den Prozessüberwachungssystemen maXYmos BL, TL und NC.
laden
laden