Anschlusskabel für Slimline Kraftaufnehmer-Sets Typ 913xCA und 914xCA / SLS SetCable

SLS SetCable
Anschlusskabel für Kraftaufnehmer-Sets.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Für Slimline Kraftsensoren-Sets 913xCA und 914xCA
- Erfassung einzelner oder summierter Signale
- Anzahl der Leiter: 1 bis 4
- Länge: 0,1 bis 20 m
- Schutzart: IP67 (Sensor Set), IP40 (Verstärker)
- Durchmesser: 7,2 mm
Mehradrige, hochisolierende Kabel für getrennte oder Summeneinspeisung von individuellen Signalen der Slimline Kraftsensoren-Sets 913xCA und 914xCA. Die Anschlusskabel verfügen über einen 7-pol. Fischer-Flanschstecker für den Sensor und verschiedene (z.B. BNC pos. oder Mini-Coax neg.) Anschlüsse für den Verstärker. Zusätzlich zur Standard-Kabellänge von 3 m sind wählbare Längen zwischen 0,2 und 10 bzw. 20 m verfügbar.
laden
laden