Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 8-adrig, 90° Fischer-Flansch 9-pol. pos. / 1679A

1679A
Diese Verbindungskabel sind für Mehrkomponenten-Dynamometer mit hoher Isolierung (10^13 Ω) und Metallummantelung. Sie sind 8-adrig.
Hauptmerkmale / Vorteile
- 8-adrig
- Fischer-Winkelflansch für Dynamometer
- Schutzart IP67 am Fischer-Flansch
- Kabel mit Stahlummantelung
Die hochisolierten (10^13 Ω) Verbindungskabel mit flexibler Metallummantelung wurden speziell entwickelt für den Anschluss an Dynamometer. Die Flansch-Seite (Fischer 9-polig) ist an das Dynamometer angeschlossen und hat einen Schutzgrad von IP67. Die andere Seite wird an einen Ladungsverstärker angeschlossen und hat einen Schutzgrad von IP65. Das Kabel ist sehr robust und wurde speziell für den Einsatz in rauer Industrieumgebung entwickelt. Da Ladung durch das Kabel fließt, ist eine so hohe Isolierung notwendig.
laden
laden