Anschraubblöcke für Sensoren / AS Series

AS Series
Über diese Anschraubblöcke erfolgt die Verbindung von Sensoren mit freiem Kabelende zum Werkraumadapter oder direkt zum Prozessüberwachungssystem.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Abmessungen: LxBxH (mm) 40x25x25
- Anschluss: Stecker M12, 4-polig
- Mit oder ohne Umschalter Schließer / Öffner (NO/NC)
Anschraubblock zum Anschluss von Sensoren mit freiem Kabelende. Der Anschraubblock kann direkt am Stanzwerkzeug montiert werden. Damit kann eine saubere Verlegung der Kabelanschlüsse am Werkzeug realisiert werden, die einer Beschädigung der Steckverbindung oder des Kabels beim Werkzeugwechsel vorbeugt. Über die Steckverbindung erfolgt die Verbindung zum Werkraumadapter oder direkt zum Werkzeugüberwachungssystem.
laden
laden