Antriebsstrang-Analysesystem KiBox2 / 2895A

2895A
Die KiBox2 von Kistler ist ein umfassendes Analysesystem für alle Arten von Fahrzeug-Antriebssträngen. Sie ermöglicht die Echtzeit-Datenerfassung im Fahrzeug sowie am Prüfstand.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Berechnung der Standard-Analyseparameter für Verbrennung und elektrische Leistung sowie nutzerdefinierter Formeln
- Gleichzeitige oder unabhängige zeit- und winkelbasierte Datenaufzeichnung mit flexibler Festlegung der Erfassungsfrequenz
- Skalierbare Kanalanzahl mit kaskadierbaren Erfassungseinheiten und frei konfigurierbaren Messmodulen
- Integration mit ECU-Kalibrierungswerkzeugen via XCP und/oder CAN
- Volle Vernetzbarkeit mit Prüfstandsystemen via DCOM, API-Fernsteuerung, TCP/IP, WLAN
Das KiBox2 Powertrain-Analysesystem ermöglicht eine individuell angepasste Datenerfassung für verschiedene Testszenarien im Bereich der Antriebstechnik. Es vereinfacht die Konfiguration und Datenerfassung, um den manuellen Aufwand zu minimieren. Das System unterstützt Tests mit Elektro-, Hybrid-, und Verbrennungsmotoren, sodass verschiedene Antriebskonzepte mit einer einzigen Lösung bewertet werden können. Die intuitive Softwareoberfläche ist so gestaltet, dass sie die Benutzer durch den Messprozess führt, schnellen Zugriff auf wichtige Einstellungen bietet und eine nahtlose Integration in Prüfstandssysteme sowie ECU-Tools gewährleistet.
laden
laden