Auswertegeräte CoMo Torque für Drehmomentsensoren / 4700B

4700B
Das Auswertegerät CoMo Torque Typ 4700B ist ideal für den industriellen Einsatz und für Anwendungen in Forschung und Entwicklung. Drehmomentsensoren mit Dehnungsmessstreifen-Technologie und standardisiertem Spannungs- oder Frequenzausgang können direkt angeschlossen werden.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Plug-and-play-Auswertung für DMS-Drehmomentaufnehmer (Spannungs- oder Frequenzausgang)
- Hohe Messrate von 10 kHz und hohe Genauigkeit (<0,05 %)
- Erfassung und Anzeige verschiedener statistischer Merkmale und Berechnung der mechanischen Leistung
- Fernsteuerung über USB oder RS-232
Die einfache Parametrierung ermöglicht den Einsatz in der Produktion bei der Auswertung von Drehmoment-Drehzahl-Messungen oder Drehmoment-Drehwinkel-Messungen. Das intuitive Menü des Geräts vom Typ 4700B ermöglicht eine schnelle Anpassung an neue Mess- und Prüfaufgaben. Für alle Funktionen wie Tarierung, Spitzenwertspeicherung, Mittelwertbildung, Grenzwerteinstellung, Messdauer, Vor- und Nachtrigger, Kalibrierung, Anzeigeumfang, Einheiten und Schnittstelle können Einstellungen einfach vorgenommen werden. Bis zu 20 Parametersätze können intern im nichtflüchtigen Flash-Speicher abgelegt werden. Das Tischgerät kann mit einer Versorgungsspannung von 100 bis 240 VAC betrieben werden. Alle Anschlüsse sind steckbar.
laden
laden