Ausziehwerkzeuge für Drucksensoren der Typen 601CAB und 603CAB / 1311
1311
Diese Extraktionswerkzeuge dienen zum Herausziehen von Drucksensoren der Typen 601CAB und 603CAB aus der Montagebohrung.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Für Bohrtiefen bis 66,9 mm
- Verwendung siehe Einbauanleitung für Drucksensoren vom Typ 601C und 603C
Sollte der Drucksensor in der Montagebohrung feststecken, während die Anschlussverlängerung Typ 6482 abgeschraubt wird, wird die Verwendung des Extraktionswerkzeugs vom Typ 1311 empfohlen. Das Extraktionswerkzeug kann für Bohrungstiefen bis 66,9 mm verwendet werden.
laden
laden