Berührungslose optische Sensoren, Correvit SF-Motion / 2059A

2059A
Correvit SF-Motion Sensoren sind konzipiert für die Messung der Längs- und Querdynamik von Fahrzeugen im Rennsport.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Reduzierung des Signalrauschen der Geschwindigkeiten und des Schwimmwinkels
- Geringes Signaldelay von 6 ms
- Umrechnung der Messgrößen auf beliebige Fahrzeugpunkte
- Vor-Rückerkennung
- Geringer Justage-Aufwand am Fahrzeug, kürzere Rüstzeiten, keine Einfahrprozedur
- Klein und leicht – optimiert für Motorsportanwendungen
Correvit SF-Motion Sensoren nutzen die bewährte Correvit Technologie. Ein neuartiger Algorithmus reduziert signifikant das Signalrauschen. Der Algorithmus sowie die hohe Messfrequenz von 500 Hz ermöglichen ein minimales Signaldelay von 6 ms. Integrierte Beschleunigungsaufnehmer dienen der Bestimmung zusätzlicher Messgrößen wie der Längs- und Querbeschleunigung des Fahrzeugs. Integrierte Drehratensensoren erlauben die Messung des Nick- und Wankwinkels sowie die Drehung um die Hochachse des Fahrzeugs. Zudem werden bereits im Sensor weitere Signale berechnet, wie beispielsweise horizontierte Beschleunigung oder Kurvenradius. Eine Umrechnung der Geschwindigkeit auf einen beliebigen Punkt, z. B. den Schwerpunkt oder die Hinterachse des Fahrzeugs, ist möglich. Correvit SF-Motion Sensoren sind speziell für den Einsatz im Motorsport konzipiert, jedoch können durch die Ausgabe der o.g. zusätzlichen Signale eine Vielzahl der in fahrdynamischen Normtests benötigten Messgrößen bereitgestellt werden. Dies vereinfacht die Instrumentierung des Fahrzeugs und minimiert Fehler bei der Anwendung. Correvit SF-Motion Sensoren zeigen auf allen Fahrbahnbelägen eine hervorragende Genauigkeit, selbst unter schwierigsten Umweltbedingungen. Hochwertige Optik, gekoppelt mit den neuesten optoelektronischen Komponenten, sowie eine leistungsstarke Signalverarbeitung mittels DSP und FPGA ermöglichen diese Genauigkeit und die hohe Dynamik der Messergebnisse. Die Konfiguration ist dank der mitgelieferten Software KiCenter leicht möglich. Einstellbare, standardisierte Signalausgänge und Schnittstellen ermöglichen den direkten Anschluss an einen PC und viele verschiedene Datenerfassungssysteme.
laden
laden