Berührungslose optische Sensoren Correvit L-Motion, Standard / 5335A

5335A
Die optischen Sensoren Correvit L-Motion ermöglichen eine direkte, schlupffreie Messung der Längsgeschwindigkeit im Fahrversuch. L-Motion Sensoren wurden für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt. Hierzu zählen längsdynamische Tests auf Schnee und Eis sowie auf nassen Oberflächen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Arbeitsbereich 350 ±100 mm, einsetzbar von 0,1 ... 250 km/h (optional bis 400 km/h)
- Hervorragende Messgenauigkeit der Wegmessung: ±0,1 %
- Neuartiges Verfahren ermöglicht Reduktion des Signalrauschens und ein geringes Signaldelay (6 ms)
- Eingebauter GPS-Empfänger (Route Mapping)
- Geringer Justage-Aufwand am Fahrzeug, kürzere Rüstzeiten, keine Einfahrprozedur
L-Motion Sensoren nutzen die bewährte Correvit Technologie zur berührungslosen Messung von Geschwindigkeiten. Sie zeigen eine hervorragende Genauigkeit auf allen Standard-Testoberflächen – nass oder trocken. L-Motion Sensoren passen sich automatisch sowohl an ruhige, statische wasserbedeckte Oberflächen wie auch an Oberflächenbereiche mit turbulentem Wasser, z. B. mit Sprinkleranlagen bewässerte Fahrbahnen, an. Ein neuartiger Algorithmus reduziert signifikant das Signalrauschen. Der Algorithmus sowie die hohe Messfrequenz von 500 Hz ermöglichen ein minimales Signaldelay von 6 ms. Ein eingebauter 5-Hz-GPS-Empfänger ermöglicht die Bestimmung von Positionsdaten und der Zeit. Die externe Magnetantenne erlaubt eine variable und schnelle Montage am Fahrzeug. Hochwertige Optik, gekoppelt mit den neuesten optoelektronischen Komponenten, sowie eine leistungsstarke Signalverarbeitung mittels DSP und FPGA sorgen für hohe Genauigkeit und hohe Dynamik der Messergebnisse. Die Konfiguration ist dank der mitgelieferten Software KiCenter leicht möglich. Einstellbare, standardisierte Signalausgänge und Schnittstellen ermöglichen den direkten Anschluss an einen PC oder verschiedene Datenerfassungssysteme. In Verbindung mit dem DTI-Logger und der Software KiCenter ist es sehr einfach, Bremswege zu messen.
laden
laden