Beschleunigungssensoren für Schockmessungen, K-Shear, 5000 … 50000 g / 8742A

Die Familie Typ 8742A sind Beschleunigungssensoren aus Quarz für die Messung von Impulsen, Aufprallen und pyrotechnischen Schocks.

8742A

Die Familie Typ 8742A sind Beschleunigungssensoren aus Quarz für die Messung von Impulsen, Aufprallen und pyrotechnischen Schocks.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Niedrige Impedanz, Spannungsmodus
  • Einzigartiges Quarz-Sensorelement
  • Messbereiche: ±5000, ±10000, ±20000 und ±50000 g
  • Robuster Stecker für wiederholtes Anschließen
  • Große Bandbreite, hohe Resonanzfrequenz
  • Konformität mit CE
Das Sensorelement dieses Beschleunigungssensors verfügt über eine einzigartige Schermoduskonfiguration mit vier Quarzkristallen in Kombination mit einer ringförmigen Vorspannungshülse und einer seismischen Masse. Das Elementdesign bietet eine hohe Resonanzfrequenz von 100 kHz und gewährleistet eine genaue Messung von Hochgeschwindigkeitsereignissen, wobei Nullpunktverschiebung und interne Verstärkersättigung praktisch ausgeschlossen sind. Diese Schocksensoren sind unempfindlich gegenüber thermischen Transienten und weisen eine extrem niedrige Empfindlichkeit gegenüber Quer- und Basisdehnung auf. Die Verwendung von Quarz als Sensormaterial bietet einen wertvollen Leistungsvorteil, da Quarz nicht depolarisiert, wenn es starken Stößen ausgesetzt wird. Die gehäuseisolierte Option verwendet eine patentierte Technik, die eine hohe Resonanzfrequenz bei gleichzeitiger elektrischer Isolierung gewährleistet.
laden
laden