Breitband Zener-Barrieren / 5252A

Die Hochfrequenz-Zener-Sicherheitsbarrieren der Produktfamilie Typ 5252A ermöglichen den Einsatz des Schallemissionssensors Typ 8152C und des zugehörigen Kupplers, Typ 5125C, in ATEX- und IS-Umgebungen.

5252A

Die Hochfrequenz-Zener-Sicherheitsbarrieren der Produktfamilie Typ 5252A ermöglichen den Einsatz des Schallemissionssensors Typ 8152C und des zugehörigen Kupplers, Typ 5125C, in ATEX- und IS-Umgebungen.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Entspricht den ATEX-Richtlinien 94,9,EC und 2014,34,EU II 1GD IEC,EN60079-11; CSA Klasse I, Zone 0 und Klasse II, Zone 20
  • Grenzfrequenz: 6 MHz
  • Niedrige Kapazität
  • 12 VDC Durchgang, 13,7 VDC Klemmspannung (Typ 5252A1) oder 24 VDC Durchgang, 27,3 VDC Klemmspannung (Typ 5252A2)
no discription
laden
laden