Bremskraft-Messsysteme für Schienenfahrzeuge, für Klotzbremsen, Scheibenbremsen und hydraulische Bremsen / 2899A
2899A
Hauptmerkmale / Vorteile
- Kofferlösung für Werkstatt- und Feldmessungen
- Flexible Konfiguration mit 1 bis 12 Kraft- und Drucksensoren
- Enthält speziell Analysesoftware für Schienenbremssysteme
- Ermöglicht Umstellung von fristen- auf zustandsbasierte Instandhaltung
- Komplette Potenzialtrennung zwischen Eisenbahn- und Werkstattmasse
- Mobiler Messeinsatz von bis zu 20 Stunden dank Batterieversorgung
- Drahtlose Datenverbindung zwischen Messsystem und Service-Laptop
Das Bremskraft-Messsystem ermöglicht die einfache und zuverlässige Überprüfung der Bremsfunktion von Schienenfahrzeugen. Es unterstützt Sie bei der Umstellung von fristenbasierter auf zustandsbasierte Instandhaltung, was bis zu 20 Prozent der Kosten einspart. Die Standzeiten der Bremssystem-Komponenten können verlängert werden, indem die korrekte Funktionalität geprüft und doumentiert wird. Das System umfasst Messverstärker, Datenerfassung, anwendungsspezifische Software sowie einen werkstatt- und feldtauglichen Koffer für den täglichen Gebrauch in rauer Umgebung. Das Messsystem arbeitet mit piezoelektrischen Bremskraftsensoren von Kistler für pneumatische Klotzbremsen, Scheibenbremsen oder hydraulische Bremssysteme (z.B. bei Straßenbahnen).
Neben der Instandhaltung ermöglicht das Messsystem auch vertiefte technische einblicke in die Funktionsweises der verschiedenen Bremssysteme für das Fahrzeug und Bremssystem Engineering. Die Messresultate unterstützen so bei der Fahrzeugentwicklung, der Überprüfung, der Fehlersuche und der Faktenschaffung bei Garantiediskussionen.