Bremskraftsensoren für Schienenfahrzeuge mit Scheibenbremsen / 9303B
9303B
Diese speziellen Kraftsensoren dienen zur Messung der Bremsbelagskraft von Scheibenbremsanlagen an Schienenfahrzeugen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Robuster Kraftsensor für Bremskräfte bis zu 60 kN
- Zuverlässige, genaue und reproduzierbare Ergebnisse
- Langzeitstabil dank piezoelektrischer Sensortechnologie
- Nutzbar mit den meisten Scheibenbremssystemen mit Hilfe von Adaptern
- Austauschbare Adapterplatte für unterschiedliche Bremssysteme und Platzverhältnisse
Diese Bremskraftsensoren sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung in der Bremskraftmessung für Schienenfahrzeuge. Zahlreiche Experten haben ihre Erfahrung in diesen ausgeklügelten, aber auch einfachen und robusten Kraftsensor eingebracht. Der Sensor ist in zwei Größen erhältlich: für Scheibenbremsanlagen mit 2 x 200 cm2 und 2 x 175 cm2 Scheibengröße (nach UIC 541-3).
laden
laden