Datenerfassungsmodule nxt32 für Crashtest, nutzbar mit In-dummy- und Onboard-Systemen / K3870B

K3870B
Diese Datenerfassungsmodule zur simultanen Datenaufzeichnung in Crashtest-Anwendungen verfügen über 32 analoge und 16 digitale Kanäle und eine maximale Samplingrate von 100 kHz.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Einsetzbar In-Dummy- und Onboard-Systeme
- 32 analoge und 16 digitale Kanäle
- Li-Ion-Akku-Technologie integriert
- Shunt-Prüfung und programmierbare Offset-Kompensation
- Daisy-Chaining mehrerer Einheiten ohne Hub
- Übertrifft SAE J211 und ISO 6487 Standards
- Direkte Aufzeichnung im Flash-Speicher
Das Modul kann als zentraler Datenrekorder in Crashtest-Dummys, z.B. WorldSID 50 % und 5 %, eingesetzt werden. Das nxt32 kann aber auch als Plug-in-Modul für Onboard-Rekorder wie die KiDAU-Familie verwendet werden.
laden
laden