Datenerfassungssoftware KiStudio Vehicle Testing / 2915A

2915A
Die Datenerfassungssoftware KiStudio Vehicle Testing (VT) vereinfacht Fahrzeugtests dank intuitiver Arbeitsabläufe und Echtzeit-Datenvisualisierung.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Aufzeichnung von >100 Kanälen pro System mit Abtastraten von bis zu 100 kSps pro Kanal
- Nahtlose Konfiguration und Aufzeichnung von CAN- und CAN-FD-Geräten
- Übersichtliche Benutzeroberfläche, einfache Abläufe und intuitive Bedienung, auch für Nicht-Experten
- Intuitives Dashboard mit frei definierbaren Diagrammen zur Live-Datenvisualisierung und -analyse
- Trigger-basierte Automatisierung und Funktionen für automatisierte Messaufgaben und Snapshots
- Integriertes Projektmanagement für den Umgang mit aktuellen und gespeicherten Messdaten
- Sofortiger Zugriff auf jBEAM für leistungsstarke Analysen und Berichte
KiStudio Vehicle Testing (VT) revolutioniert Fahrzeugtests durch sein benutzerfreundliches Design und seine maßgeschneiderte Funktionalität. Diese leistungsstarke Software wurde speziell für Anwendungen in der Automobilindustrie entwickelt und lässt sich nahtlos mit Datenerfassungssystemen wie KiDAQ und anderen kombinieren. Mit KiStudio VT können Anwender Messaufgaben automatisieren, jedes CAN- und CAN-FD-Gerät konfigurieren und aufzeichnen und mühelos hohe Signalzahlen verarbeiten. Die Software unterstützt die Aufzeichnung von Hunderten von Kanälen pro System mit bis zu 100 kSps pro Kanal und gewährleistet so Präzision und Zuverlässigkeit. Trigger ermöglichen automatische Momentaufnahmen oder lange Aufzeichnungen mit Start-/Stopp-Bedingungen, die auf Kanalwerten, Signalen oder manuellen Eingaben basieren. Im Falle von Störungen oder Stromausfällen sorgt die Datensicherungsfunktion für vollständige Datenintegrität. Das intuitive Dashboard ermöglicht die Visualisierung von Daten in Echtzeit, schnelle Checks sowie die Wiedergabe aller Signale und steigert so die Effizienz von Abläufen. Die integrierte Projektverwaltung sorgt dafür, dass alle Messdaten organisiert und zugänglich sind, auch aus früheren Projekten. Eine direkte Verbindung zur jBEAM-Software bietet sofortigen Zugriff auf fortschrittliche Analyse- und Berichtstools und gewährleistet einen nahtlosen Arbeitsablauf von der Messung bis zur Analyse. Ob für Effizienztests, Fahrdynamik- und Betriebsfestigkeitsprüfungen oder umfassende Diagnosen, KiStudio VT ist die ultimative Lösung für moderne Fahrzeugtests.
laden
laden