Datenerfassungssystem (DAQ) für bis zu 8 Kraftmessplatten, 64 Kanäle / 5695B

5695B
Hauptmerkmale / Vorteile
- Anschluss von bis zu 8 Kraftmessplatten
- Einfache Installation über USB 2.0
- Fernsteuerung der integrierten Ladungsverstärker
- Leistungsstarke Datenerfassung und Signalverarbeitung
- Umfangreiche Trigger- und Synchronisations-Optionen (Trigger/Sync in/out)
- Analoge Ausgänge
Das DAQ-System mit BioWare besteht aus der Datenerfassungs-Box und der PC-Software BioWare. Über die Datenerfassungs-Box können bis zu acht Kistler Mehrkomponenten-Kraftmessplatten mit integriertem Ladungsverstärker betrieben werden. Ein 16-bit-A/D-Wandler digitalisiert die analogen Signale der Kraftmessplatten. Das DAQ-System Typ 5695B stellt zusätzlich alle analogen Eingangssignale ungefiltert auf zwei 37-pol. D-Sub-Buchsen zur Verfügung. Über die USB-2.0-Schnittstelle erfolgt der Anschluss an den PC. Die Konfiguration der Kraftmessplatten (Messbereich, Reset-Operate) erfolgt per Software. Das DAQ-System Typ 5695B kann über die Software-Schnittstelle (API) dataserver.dll auch mit geeigneter Drittanbieter-Software gesteuert werden. Dataserver.dll steht auf der Kistler Website zum Download bereit.