Messmodule für Spannung (bis zu 60 V) und Status / 5506A

5506A
Diese Messmodule für das KiDAQ Datenerfassungssystem (DAQ) eignen sich für Spannung (bis zu 60 V) und Status.
Hauptmerkmale / Vorteile
- 8 analoge und 2 digitale Eingangskanäle
- Galvanische Trennung 500 VDC
- A/D-Wandlung: 20 kSps Abtastrate pro Kanal, 24 Bit Auflösung
- Spannungsmessung bis zu ±60 V
KiDAQ ist ein modulares Datenerfassungssystem, das flexibel konfigurierbar ist und mit weiteren Messmodulen erweitert werden kann. Ein großer Vorteil des Datenerfassungssystems KiDAQ ist die Interoperabilität mit anderen Messgeräten von Kistler, wie z.B. LabAmp der Typen 5165A und 5167A und der Datenerfassungssoftware KiStudio Lab. Optional sind alle KiDAQ Messmodule auch für den EtherCAT-Einsatz erhältlich.
laden
laden