Messmodule für DMS-Messbrücken / 5517A

Diese Messmodule für das KiDAQ Datenerfassungssystem (DAQ) eignen sich für DMS-Messbrücken (voll, halb, viertel).

5517A

Diese Messmodule für das KiDAQ Datenerfassungssystem (DAQ) eignen sich für DMS-Messbrücken (voll, halb, viertel).
Hauptmerkmale / Vorteile
  • 8 analoge Eingangskanäle
  • Galvanische Trennung 500 VDC
  • A/D-Wandlung: 20 kSps Abtastrate pro Kanal, 24 Bit Auflösung
  • Messbereich Viertelbrücke ±2000 μm/m und ±20000 μm/m, Voll- und Halbbrücke 2,5 mV/V oder 10 mV/V
  • DC-Brückenspeisung wählbar 2 VDC und 4 VDC
KiDAQ ist ein modulares Datenerfassungssystem, das flexibel konfigurierbar ist und mit weiteren Messmodulen erweitert werden kann. Ein großer Vorteil des Datenerfassungssystems KiDAQ ist die Interoperabilität mit anderen Messgeräten von Kistler, wie z.B. LabAmp der Typen 5165A und 5167A und der Datenerfassungssoftware KiStudio Lab. Optional sind alle KiDAQ Messmodule auch für den EtherCAT-Einsatz erhältlich.
laden
laden