Messmodule für DMS-Messbrücken, induktive Brücken und LVDT / 5518A

5518A
Diese Messmodule für das KiDAQ Datenerfassungssystem (DAQ) eignen sich für DMS-Messbrücken und induktive Halb- und Vollbrücken, LVDT, RVDT und Viertelbrücken.
Hauptmerkmale / Vorteile
- 2 analoge und 4 digitale Eingangskanäle
- Galvanische Trennung 500 VDC
- A/D-Wandlung: 20 kSps Abtastrate pro Kanal, 24 Bit Auflösung
- Gleichspannung- und Trägerfrequenzprinzip wählbar
KiDAQ ist ein modulares Datenerfassungssystem, das flexibel konfigurierbar ist und mit weiteren Messmodulen erweitert werden kann. Ein großer Vorteil des Datenerfassungssystems KiDAQ ist die Interoperabilität mit anderen Messgeräten von Kistler, wie z.B. LabAmp der Typen 5165A und 5167A und der Datenerfassungssoftware KiStudio Lab. Optional sind alle KiDAQ Messmodule auch für den EtherCAT-Einsatz erhältlich.
laden
laden