Controller mit CAN-Schnittstellen, DIN-Rail-, Rack- oder Portable-Gehäuse / 5552A

Controller sind für den Betrieb von KiDAQ-Systemen erforderlich. Diese Typ 5552A Controller mit CAN-Schnittstellen sind ideal für Tests im Automobilbereich.

5552A

Controller sind für den Betrieb von KiDAQ-Systemen erforderlich. Diese Typ 5552A Controller mit CAN-Schnittstellen sind ideal für Tests im Automobilbereich.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Gigabit-Ethernet-Schnittstelle für KiConnect über TCP/IP
  • Zeitsynchrone Datenerfassung der Messmodule
  • 4 TB SSD für die Datenaufzeichung auf dem Gerät
  • 4x CAN / CAN-FD

KiDAQ ist ein modulares Datenerfassungssystem, das flexibel konfigurierbar ist und mit weiteren Messmodulen erweitert werden kann. Ein großer Vorteil des Datenerfassungssystems KiDAQ ist die Interoperabilität mit anderen Messgeräten von Kistler, wie z.B. LabAmp der Typen 5165A und 5167A sowie der Datenerfassungssoftware KiStudio.

laden
laden