Buskoppler für EtherCAT / 5553A
5553A
Diese EtherCAT Buskoppler sind für den Betrieb des KiDAQ Datenerfassungssystems (DAQ) notwendig, wenn das System in einer EtherCAT Umgebung verwendet wird.
Hauptmerkmale / Vorteile
- EtherCAT In/Out mit 2x RJ45-Steckern
- Anschluss von bis zu 10 I/O-Modulen mit insgesamt bis zu 80 Meßkanälen
- Spannungsversorgung der Module
- USB-Schnittstelle für die Konfiguration
KiDAQ ist ein modulares Datenerfassungssystem, das flexibel konfigurierbar ist und mit weiteren Messmodulen erweitert werden kann. Ein großer Vorteil des Datenerfassungssystems KiDAQ ist die Interoperabilität mit anderen Messgeräten von Kistler, wie z.B. LabAmp der Typen 5165A und 5167A und der Datenerfassungssoftware KiStudio Lab. Optional sind alle KiDAQ Messmodule auch für den EtherCAT-Einsatz erhältlich.
laden
laden