Netzteil / 5567A

5567A
Dieses Netzteil ist für den KiDAQ Controller 5551A und den KiDAQ Buskoppler 5553A geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Leistung: 24 VDC / 4,17 A
- Lieferung mit länderspezifischem Netzkabel
KiDAQ ist ein modulares Datenerfassungssystem, das flexibel konfigurierbar ist und mit weiteren Messmodulen erweitert werden kann. Ein großer Vorteil des Datenerfassungssystems KiDAQ ist die Interoperabilität mit anderen Messgeräten von Kistler, wie z.B. LabAmp der Typen 5165A und 5167A und der Datenerfassungssoftware KiStudio Lab. Optional sind alle KiDAQ Messmodule auch für den EtherCAT-Einsatz erhältlich.
laden
laden