Klemmleiste / 5581A

5581A
Diese Klemmleiste ist für den Anschluss von Sensoren für alle KiDAQ Module mit Klemmleistenanschlüssen geeignet (Ersatzklemme).
Hauptmerkmale / Vorteile
- Einsetzbar für alle KiDAQ Module mit Klemmleistenanschluss
KiDAQ ist ein modulares Datenerfassungssystem, das flexibel konfigurierbar ist und mit weiteren Messmodulen erweitert werden kann. Ein großer Vorteil des Datenerfassungssystems KiDAQ ist die Interoperabilität mit anderen Messgeräten von Kistler, wie z.B. LabAmp der Typen 5165A und 5167A und der Datenerfassungssoftware KiStudio Lab. Optional sind alle KiDAQ Messmodule auch für den EtherCAT-Einsatz erhältlich.
laden
laden