Kaltstellenkompensationen / 5582A

5582A
Diese Kaltstellenkompensationen sind für KiDAQ Module mit Thermoelement-Eingängen geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
- 5582A1 passend für KiDAQ Modul 5501A
- 5582A2 passend für KiDAQ Modul 5521A
- 5582A3 passend für KiDAQ Modul 5502A
KiDAQ ist ein modulares Datenerfassungssystem, das flexibel konfigurierbar ist und mit weiteren Messmodulen erweitert werden kann. Ein großer Vorteil des Datenerfassungssystems KiDAQ ist die Interoperabilität mit anderen Messgeräten von Kistler, wie z.B. LabAmp der Typen 5165A und 5167A und der Datenerfassungssoftware KiStudio Lab. Optional sind alle KiDAQ Messmodule auch für den EtherCAT-Einsatz erhältlich.
laden
laden