Brückenergänzungen / 5583A

Diese Brückenergänzungen (120 oder 350 Ω oder kombiniert 120/350 Ω) sind für KiDAQ Module mit DMS-Messbrücken-Eingängen geeignet.

5583A

Diese Brückenergänzungen (120 oder 350 Ω oder kombiniert 120/350 Ω) sind für KiDAQ Module mit DMS-Messbrücken-Eingängen geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • 5583A1 passend für KiDAQ Modul 5501A
  • 5583A2 passend für KiDAQ Modul 5518A
  • 5583A3 passend für KiDAQ Modul 5502A
KiDAQ ist ein modulares Datenerfassungssystem, das flexibel konfigurierbar ist und mit weiteren Messmodulen erweitert werden kann. Ein großer Vorteil des Datenerfassungssystems KiDAQ ist die Interoperabilität mit anderen Messgeräten von Kistler, wie z.B. LabAmp der Typen 5165A und 5167A und der Datenerfassungssoftware KiStudio Lab. Optional sind alle KiDAQ Messmodule auch für den EtherCAT-Einsatz erhältlich.
laden
laden