Verbindungskabel / 5588A

5588A
Diese Verbindungskabel sind für das KiDAQ Modul 5517A geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
- 5588A1: Stecker (68-polig) zu offenen Enden, gruppiert für 8 Brückensensoren mit je 6 Adern, Länge 1 m
- 5588A2: Stecker (68-polig) beidseitig, Länge 5 m, geeignet zum Anschluss an Terminal 5587A1 und Verbindungsboard 5587A2
KiDAQ ist ein modulares Datenerfassungssystem, das flexibel konfigurierbar ist und mit weiteren Messmodulen erweitert werden kann. Ein großer Vorteil des Datenerfassungssystems KiDAQ ist die Interoperabilität mit anderen Messgeräten von Kistler, wie z.B. LabAmp der Typen 5165A und 5167A und der Datenerfassungssoftware KiStudio Lab. Optional sind alle KiDAQ Messmodule auch für den EtherCAT-Einsatz erhältlich.
laden
laden