Shuntklemme / 5584A
5584A
Diese Shuntklemme zur Strommessung ist für die KiDAQ Module 5505A und 5507A geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Passend für KiDAQ Module 5505A und 5507A
KiDAQ ist ein modulares Datenerfassungssystem, das flexibel konfigurierbar ist und mit weiteren Messmodulen erweitert werden kann. Ein großer Vorteil des Datenerfassungssystems KiDAQ ist die Interoperabilität mit anderen Messgeräten von Kistler, wie z.B. LabAmp der Typen 5165A und 5167A und der Datenerfassungssoftware KiStudio Lab. Optional sind alle KiDAQ Messmodule auch für den EtherCAT-Einsatz erhältlich.
laden
laden