Datenrekorder zur Dummy-Datenerfassung bei Crashtests / DTI375

DTI375
Serie von DTI-basierten (Digital Transducer Interface) Dummy-Datenrekordern zur Erfassung von Messdaten aus Crashtests, die alle in einem zentralen Speicher abgelegt werden.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Sehr klein und leicht für ein hohes Maß an Integration
- Direkte Montage in Crashtest-Dummys
- Messwerterfassung von 72 bis 288 Kanälen pro Rekorder
- Signifikante Reduzierung der In-Dummy Verdrahtung
- Optimierte Rekorder für bestimmte Dummy-Typen
- Speicher mit bis zu 300 s Messdatenaufzeichnung bei 20 kHz Abtastrate
- Start of Record-Funktionalität für garantierte Datenaufzeichnung
Der Datenrekorder dient als Kernelement zur Aufzeichnung von Dummy-Messwerten im Rahmen der DTI-Technologie (Digital Transducer Interface). Die Datenrekorder können über ihr Signalschnittstellenmodul zur Messwerterfassung von bis zu 288 Kanälen eingesetzt werden. Für die Stromversorgung auf dem angeschlossenen DTI-Bus verfügt jeder DTI-Port über ein eigenes kurzschlussfestes Steuergerät. Der Gesamtstrom wird durch die Nennleistung des angeschlossenen USV-Netzteils begrenzt. Darüber hinaus verfügt jeder DTI-Port über einen eigenen RS-485-Treiber und -Empfänger für die Datenübertragung auf dem Bus.
laden
laden