Differenzielle Ladungsverstärker, Standardausführung (non-Ex) / 5181A

5181A
Die Standardversion der differenziellen Ladungsverstärkerfamilie 602x zeichnet sich aus durch hohe Produktflexibilität, weiten Verstärkungsbereich, wählbare Hoch- und Tiefpassfilter sowie unterschiedliche Signalausgangsoptionen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Hoch- und Tiefpassfilter wählbar
- Sehr großer Ladungswandlungsbereich
- Verschiedene Gehäuse- und Signalausgangsoptionen
- Geeignet für masseisolierte Messketten
Der differenzielle Ladungsverstärker ist in zwei Gehäusevarianten, sowie in verschiedenen Spannungs- und einer Stromvariante verfügbar. Typ 5181A hat eine wählbare Empfindlichkeit, der werksseitig eingestellt ist und verfügt in der Eingangsstufe anstelle einer Reset-Funktion über einen Tiefpass-Filter (Zeitkonstante). Die interne Kompensationsschaltung eliminiert die Verstärkerdrift und kann niederfrequente Fehlerströme bis 5 nA ausgleichen. Die Spannungsversorgung von 18 ... 30 VDC ist galvanisch getrennt und verhindert störende Masseschleifen. Die Ladungsverstärker sind im Al-Druckgussgehäuse oder als DIN-Rail-Version erhältlich.
laden
laden