Differenzielle Ladungsverstärker, Ex-ia-Version (Eigensicherheit) / 5183A

Dies ist die Ex-ia-Version der differenziellen Ladungsverstärker-Familie 518x, die über einen sehr weiten Verstärkungsbereich verfügt.

5183A

Dies ist die Ex-ia-Version der differenziellen Ladungsverstärker-Familie 518x, die über einen sehr weiten Verstärkungsbereich verfügt.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Sehr großer Ladungswandlungsbereich
  • Verfügbar in zwei Gehäuseoptionen
  • Geeignet für masseisolierte Messketten

Die Ladungsverstärker vom Typ 5183A verfügen über eine wählbare Empfindlichkeit, die werksseitig eingestellt ist, sowie einen Tiefpassfilter (Zeitkonstante) in der Eingangsstufe anstelle einer Reset-Funktion. Die interne Kompensationsschaltung eliminiert die Verstärkerdrift und kann niederfrequente Fehlerströme bis 5 nA ausgleichen. Die Spannungsversorgung von 18 bis 28 VDC ist galvanisch getrennt und verhindert störende Masseschleifen. Diese differenziellen Ladungsverstärker vom Typ 5183A sind in zwei Gehäusevarianten verfügbar, im Aluminium-Druckgussgehäuse oder als DIN-Hutschienenversion.

laden
laden