Differenzielle Ladungsverstärker, Ausführung Ex-ec (erhöhte Sicherheit) / 5185A

Differential industrial charge amplifier / 5181A

5185A

Ex-ec Version der differenziellen Ladungsverstärkerfamilie 602x, welche sich durch eine hohe Produktflexibilität auszeichnet. Mit einem weiten Verstärkungsbereich, wählbarem Hoch- und Tiefpassfilter sowie unterschiedlichsten Signalausgangsoptionen ist der Ladungsverstärker im Al-Druckgussgehäuse oder DIN Schienenversion erhältlich.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Hoch- und Tiefpassfilter wählbar
  • Sehr großer Ladungswandlungsbereich
  • Verschiedene Gehäuse- und Signalausgangsoptionen
  • Geeignet für masseisolierte Messketten
Der differenzielle Ladungsverstärker ist in zwei Gehäusevarianten, sowie in verschiedenen Spannungs- und einer Stromvariante verfügbar. Typ 5185A hat eine wählbare Empfindlichkeit, der werksseitig eingestellt ist und verfügt in der Eingangsstufe anstelle einer Reset-Funktion über einen Tiefpass-Filter (Zeitkonstante). Die interne Kompensationsschaltung eliminiert die Verstärkerdrift und kann niederfrequente Fehlerströme bis 5 nA ausgleichen. Die Spannungsversorgung von 18 ... 30 VDC ist galvanisch getrennt und verhindert störende Masseschleifen.
laden
laden