Digitalisierungsmodul DiMod, Ein- oder Multikanal für Crashtest-Dummys und andere Anwendungen / DTI308
![Digitalisierungsmodul DiMod, Ein- oder Multikanal für Crashtest-Dummys und andere Anwendungen / DTI308 Digitalisierungsmodul DTI308 vereinfacht Signalverarbeitungsaufgaben und macht die Datenerfassung und -analyse in Anwendungen wie Fahrzeugtest oder Strukturanalyse effizienter.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/Platinen_Veriante-NR-1_v01.webp)
DTI308
Hauptmerkmale / Vorteile
- Verlagerung der Digitalisierung zum Sensor und höhere Integrationsdichte
- Abwärtskompatibel zu allen DTI-Systemen
- Ermöglicht den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen
- Höhere Präzision beim Erfassen und Verarbeitung von Signalen
- Erhöhte Kanalzahl und längere Laufzeit des Dummy-Recorders
- Geringeres Ausfallrisiko durch Funktionstest und Fehleranalyse
Der DTI308 bietet eine Analog-Digital-Signalumwandlung mit dem Schwerpunkt auf Effizienz und Anpassungsfähigkeit. Sein Design mit eingebetteter Technologie gewährleistet eine kompakte, leichte Bauweise, die sich in verschiedene Systeme integrieren lässt.
Dieses Gerät zeichnet sich durch seine Anpassungsfähigkeit aus. Mit seinen elektrisch einstellbaren Verstärkungs- und Offset-Funktionen eignet es sich für verschiedene Sensoren und erweitert so seine Anwendungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen. Sein geringerer Stromverbrauch erhöht nicht nur die Effizienz, sondern verlängert auch die Betriebszeit des Dummys, indem er die Erwärmung reduziert und die Abkühlzeit vor Crash-Tests minimiert.
Darüber hinaus vereinfacht das DTI308 die Firmware-Verwaltung durch seine integrierte Bootloader-Funktion, die jederzeit schnelle Updates von jedem Ort aus ermöglicht.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das DTI308 für Effizienz, Anpassungsfähigkeit und Einfachheit bei der Analog-Digital-Signalumwandlung steht.