Displaymodul-Kabelerweiterung für den Einsatz mit Prozessüberwachungssystemen, maXYmos TL, NC / 1200A1

1200A1
Hauptmerkmale / Vorteile
- Einfache Montage des DIM Cable Extender direkt am Display (DIM)
- Mischbetrieb zwischen maXYmos TL und NC möglich
- Mehrere Messmodule an einem Display auswählbar
- Datenübertragung der Bildschirminhalte, Touch und USB über ein Ethernetkabel
Der DIM Cable Extender Typ 1200A163 besteht aus einem kompakten Gehäuse mit integrierter Montageplatte, das am Displayrücken des maXYmos Displaymoduls (Typ 5877AZ000) einegschoben werden kann. Dort erfolgt eine direkte Kontaktierung des Displaysteckers mit dem DIM Cable Extender. Im DIM Cable Extender befindet sich eine aktive Elektronik, die das Datenaufkommen wie Displayinhalte, Touchpositionen oder USB-Daten über ein Ethernetkabel zu einem oder mehreren Messmodule überträgt. Die Länge der Ethernetverbindung spielt hierbei keine praktische Rolle mehr. Im Display wird durch den DIM Cable Extender ein On-Screen-Menü eingeblendet, mit dem das Messmodul ausgewählt wird, dessen Inhalte angezeigt werden sollen. Das ausgewählte Messmodul empfängt die Touchinformationen des Displays sowie die Daten eines am Display eingesteckten USB-Sticks.