DMS-Kraftaufnehmer für Crashtest-Dummys, Oberschenkel, HIII-6 Jahre altes Kind / M501A1
M501A1
Die DMS-Kraftaufnehmer vom Typ M501A1A werden zur Messung der Kraft im Bereich des Oberschenkels beim Crashtest-Dummy HIII-6 (Y7) eingesetzt.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Oberschenkel
- Einachsig (Fz)
- DTI- oder analoge Version
- Geringe Linearitätsabweichnung und Hysterese
- Kompatibel mit strukturellem Austausch
- Polaritäten gemäß SAE J211/1
Die Dummy-Kraftaufnehmer der Familie Typ M501A1 basieren auf Feder- bzw. Verformungskörpern mit Dehnungsmessstreifen, in die die zu messenden Kräfte und Momente eingeleitet werden. Zur Vermeidung von Linearitätsfehlern sind die Verformungswege für den Messeinsatz konstruktiv so ausgelegt, dass ein sehr proportionales Verhalten realisiert werden kann. Die auf diesen Körpern applizierten Dehnungsmessstreifen dienen der Umsetzung der mechanischen Belastung in anteilige Widerstandsänderungen, die mit einer Wheatstone-Brücke aufgenommen werden.
laden
laden