DMS-Kraftaufnehmer für Crashtest-Dummys, Oberschenkel, HIII-5th, HIII-50th, HIII-95th, SID-IIs / M506A6
![DMS-Kraftaufnehmer für Crashtest-Dummys, Oberschenkel, HIII-5th, HIII-50th, HIII-95th, SID-IIs / M506A6 Die DMS-Kraftaufnehmer vom Typ M506A6A werden zur Messung der Kräfte und Momente im Bereich des Oberschenkels beim Crashtest-Dummy HIII-5 % (HF), HIII-50 % (H3), HIII-95 % (HM), und SID-IIs (S2) eingesetzt.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/933-551_web.webp)
M506A6
Die DMS-Kraftaufnehmer vom Typ M506A6A werden zur Messung der Kräfte und Momente im Bereich des Oberschenkels beim Crashtest-Dummy HIII-5 % (HF), HIII-50 % (H3), HIII-95 % (HM), und SID-IIs (S2) eingesetzt.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Oberschenkel
- Sechsachsig (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- DTI- oder analoge Version
- Geringe Linearitätsabweichnung und Hysterese
- Kompatibel mit strukturellem Austausch
- Polaritäten gemäß SAE J211/1
Die Dummy-Kraftaufnehmer der Familie Typ M505A1 basieren auf Feder- bzw. Verformungskörpern mit Dehnungsmessstreifen, in die die zu messenden Kräfte und Momente eingeleitet werden. Zur Vermeidung von Linearitätsfehlern sind die Verformungswege für den Messeinsatz konstruktiv so ausgelegt, dass ein sehr proportionales Verhalten realisiert werden kann. Die auf diesen Körpern applizierten Dehnungsmessstreifen dienen der Umsetzung der mechanischen Belastung in anteilige Widerstandsänderungen, die mit einer Wheatstone-Brücke aufgenommen werden.
laden
laden