DMS-Kraftaufnehmer für Crashtest-Dummys, Beckenschaufel, HIII-95th / M522y2

M522y2
Die DMS-Kraftaufnehmer vom Typ M522y2A werden zur Messung der Kraft im Bereich der Beckenschaufel beim Crashtest-Dummy HIII-95 % (HM) eingesetzt.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Beckenschaufel
- Einachsig (F1x, F2x)
- DTI- oder analoge Version
- Geringe Linearitätsabweichnung und Hysterese
- Kompatibel mit strukturellem Austausch
- Polaritäten gemäß SAE J211/1
Die Dummy-Kraftaufnehmer der Familie Typ M522y2 basieren auf Feder- bzw. Verformungskörpern mit Dehnungsmessstreifen, in die die zu messenden Kräfte und Momente eingeleitet werden. Zur Vermeidung von Linearitätsfehlern sind die Verformungswege für den Messeinsatz konstruktiv so ausgelegt, dass ein sehr proportionales Verhalten realisiert werden kann. Die auf diesen Körpern applizierten Dehnungsmessstreifen dienen der Umsetzung der mechanischen Belastung in anteilige Widerstandsänderungen, die mit einer Wheatstone-Brücke aufgenommen werden.
laden
laden