DMS-Kraftaufnehmer für Crashtest-Dummys, Schulter, Q10 Kind / M536x3

M536x3

Die DMS-Kraftaufnehmer vom Typ M536x3A werden zur Messung der Kräfte im Bereich der Schulter beim Crashtest-Dummy Q10 (QA) eingesetzt.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Schulter
  • Dreiachsig (Fx, Fy, Fz)
  • DTI- oder analoge Version
  • Geringe Linearitätsabweichnung und Hysterese
  • Kompatibel mit strukturellem Austausch
  • Polaritäten gemäß SAE J211/1
Die Dummy-Kraftaufnehmer der Familie Typ M536x3 basieren auf Feder- bzw. Verformungskörpern mit Dehnungsmessstreifen, in die die zu messenden Kräfte und Momente eingeleitet werden. Zur Vermeidung von Linearitätsfehlern sind die Verformungswege für den Messeinsatz konstruktiv so ausgelegt, dass ein sehr proportionales Verhalten realisiert werden kann. Die auf diesen Körpern applizierten Dehnungsmessstreifen dienen der Umsetzung der mechanischen Belastung in anteilige Widerstandsänderungen, die mit einer Wheatstone-Brücke aufgenommen werden.
laden
laden