DMS-Kraftaufnehmer für Crashtest-Dummys, oberes Schienbein, THOR-50M / M55295

M55295
Die DMS-Kraftaufnehmer vom Typ M55295A werden zur Messung der Kräfte und Momente im Bereich des oberen Schienbeins beim Crashtest-Dummy THOR-M (TH) eingesetzt.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Oberes Schienbein
- Fünfachsig (Fx, Fy, Fz, Mx, My)
- DTI- oder analoge Version
- Geringe Linearitätsabweichnung und Hysterese
- Kompatibel mit strukturellem Austausch
- Polaritäten gemäß SAE J211/1
Die Dummy-Kraftaufnehmer der Familie Typ M55295 basieren auf Feder- bzw. Verformungskörpern mit Dehnungsmessstreifen, in die die zu messenden Kräfte und Momente eingeleitet werden. Zur Vermeidung von Linearitätsfehlern sind die Verformungswege für den Messeinsatz konstruktiv so ausgelegt, dass ein sehr proportionales Verhalten realisiert werden kann. Die auf diesen Körpern applizierten Dehnungsmessstreifen dienen der Umsetzung der mechanischen Belastung in anteilige Widerstandsänderungen, die mit einer Wheatstone-Brücke aufgenommen werden.
laden
laden